AVENTICS™ 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01 1823391906

Teilenummer:

AVENTICS-1823391906

24,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SC01-R1/8-G1/8

Spezifikationen

BauartKugelhahn
Schaltprinzip2/2
MediumDruckluft
Druckluftanschluss 1R 1/8
Typ Druckluftanschluss 1Außengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Umgebungstemperatur min.-18 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-18 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Liefereinheit2 Stück
Gewicht0.035 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenPolytetrafluorethylen
Werkstoff HandhebelPolyamid