AVENTICS™ Verschluss-Schraube, Flachdichtung 1823462033

Teilenummer:

AVENTICS-1823462033

4,59 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FPT-S-RBI-G100

Spezifikationen

Anschluss GG 1
TypFPT-S-RBI
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefermenge5 Stück
WerkstoffStahl, verchromt
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid