AVENTICS™ Spule, Serie CO1 1824210223

Teilenummer:

AVENTICS-1824210223

38,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_A-024DC-4,4W-30mm

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex15
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC4.4 W
Gewicht0.11 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer