AVENTICS™ Spule, Serie CO1 1824210235

Teilenummer:

AVENTICS-1824210235

32,61 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_B-230AC-9,7VA-22mm

Spezifikationen

Spulenbreite22 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form B
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex14
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC110 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz220 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz230 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Halteleistung AC 50 Hz9.7 VA
Halteleistung AC 60 Hz7.9 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz12.6 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz10.2 VA
Leistungsaufnahme DC4.9 W
Gewicht0.07 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer