AVENTICS™ Spule, Serie CO1 1824210243

Teilenummer:

AVENTICS-1824210243

32,61 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_B-024DC-4,8W-22mm

Spezifikationen

Spulenbreite22 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form B
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex14
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz48 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz48 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Halteleistung AC 50 Hz7.7 VA
Halteleistung AC 60 Hz6.2 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz10.5 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz9.4 VA
Leistungsaufnahme DC4.8 W
Gewicht0.07 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer