AVENTICS™ Spule, Serie CO1 1824210245

Teilenummer:

AVENTICS-1824210245

42,37 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_B-024DC-2,6W-22mm

Spezifikationen

Spulenbreite22 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form B
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex13
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2.6 W
Gewicht0.07 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer