AVENTICS™ Sammel-Anschlussblock, Serie DO30 1825503236

Teilenummer:

AVENTICS-1825503236

34,09 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
D030-1 POSTE-G1/8

Spezifikationen

BauartAnschlussleiste
Richtung pneum. Anschluss (1)Seitlich
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze1
Gewicht0.045 kg
Werkstoff GrundplatteAluminium
DichtungAcrylnitril-Butadien-Kautschuk