AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000004

Teilenummer:

AVENTICS-1827000004

35,48 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G3/4

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussG 3/4
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Schalldruckpegel92 dB
Nenndurchfluss Qn8394 l/min
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.13 kg
Werkstoff SchalldämpferSinterbronze
Werkstoff GewindeMessing