AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000005

Teilenummer:

AVENTICS-1827000005

54,51 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G1

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussG 1
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Schalldruckpegel102 dB
Nenndurchfluss Qn12848 l/min
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.18 kg
Werkstoff SchalldämpferSinterbronze
Werkstoff GewindeMessing