AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000006

Teilenummer:

AVENTICS-1827000006

3,92 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
M5

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussM5
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Schalldruckpegel72 dB
Nenndurchfluss Qn398 l/min
Liefereinheit10 Stück
Gewicht0.004 kg
Werkstoff SchalldämpferSinterbronze
Werkstoff GewindeMessing