AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000018

Teilenummer:

AVENTICS-1827000018

7,52 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
5PU

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussM5
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Nenndurchfluss Qn381 l/min
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.001 kg
Werkstoff SchalldämpferPolyethylen
Werkstoff GewindePolyethylen