AVENTICS™ AVENTICS Serie SI1 Schalldämpfer 1827000020

Teilenummer:

AVENTICS-1827000020

10,49 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G1/4-5PU

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussG 1/4
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Schalldruckpegel80 dB
Nenndurchfluss Qn3447 l/min
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.003 kg
Werkstoff SchalldämpferPolyethylen
Werkstoff GewindePolyethylen