AVENTICS™ Gegenlager MP6, Serie CM1 1827001619

Teilenummer:

AVENTICS-1827001619

74,29 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM1-MP6-032-FO-AL-ISO15552

Spezifikationen

Versionmit sphärischem Gelenklager
NormierungISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser32 mm
Gewicht0.1 kg
WerkstoffAluminium (geschmiedet)
Werkstoff SchraubenStahl verzinkt
Werkstoff LagerNichtrostender Stahl
Werkstoff Lager InnenringEdelstahl
Werkstoff Lager AußenringMessing mit PTFE-Schicht