AVENTICS™ Gegenlager MP6, Serie CM1 1827001621
Teilenummer:
Spezifikationen
| Version | mit sphärischem Gelenklager |
| Normierung | ISO 15552 |
| geeigneter Kolbendurchmesser | 50 mm |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Werkstoff | Aluminium (geschmiedet) |
| Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Lager | Nichtrostender Stahl |
| Werkstoff Lager Innenring | Edelstahl |
| Werkstoff Lager Außenring | Messing mit PTFE-Schicht |