AVENTICS™ Gegenlager MP6, Serie CM1 1827001623

Teilenummer:

AVENTICS-1827001623

167,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM1-MP6-080-FO-AL-ISO15552

Spezifikationen

Versionmit sphärischem Gelenklager
NormierungISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser80 mm
Gewicht0.6 kg
WerkstoffAluminium (geschmiedet)
Werkstoff SchraubenStahl verzinkt
Werkstoff LagerNichtrostender Stahl
Werkstoff Lager InnenringEdelstahl
Werkstoff Lager AußenringMessing mit PTFE-Schicht