AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SNL 1827231010

Teilenummer:

AVENTICS-1827231010

23,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-16)

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
ZertifizierungATEX-geeignet
Güteklasse1,6
DruckluftanschlussG 1/4
Nenndurchmesser50 mm
Skalenwert0.5
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.12 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.16 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundSchwarz
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Grün
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Weiß
Farbe ZeigerWeiß
Gewicht0.09 kg
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol