AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SNL 1827231030

Teilenummer:

AVENTICS-1827231030

42,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-10)FRONTRING

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, für Schalttafeleinbau, mit Spannbügel
NormierungEN 837-1
Güteklasse1,6
DruckluftanschlussG 1/8
Nenndurchmesser40 mm
Skalenwert0.5
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.8 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundSchwarz
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Grün
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Weiß
Farbe ZeigerWeiß
Gewicht0.097 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing