AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SNL 1827231053

Teilenummer:

AVENTICS-1827231053

Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G018-SNL-D40P(-1-0)

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
Güteklasse1,6
DruckluftanschlussG 1/8
Nenndurchmesser40 mm
Skalenwert0.1
Einsatzbereich min.-0.8 bar
Einsatzbereich max.0 bar
Anzeigenbereich min.-1 bar
Anzeigenbereich max.0 bar
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.0 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundSchwarz
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Grün
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Weiß
Farbe ZeigerWeiß
Gewicht0.06 kg
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing