PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SNL 1827231059

Teilenummer:

AVENTICS-1827231059

Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G014-SNL-D40P(0-6)

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
Güteklasse1,6
DruckluftanschlussG 1/4
Nenndurchmesser40 mm
Skalenwert0.2
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.4 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundSchwarz
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Grün
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Weiß
Farbe ZeigerWeiß
Gewicht0.06 kg
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing