PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SNL-ADJ 1827231076

Teilenummer:

AVENTICS-1827231076

Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G018-SNL-ADJ-D50P(0-2,5)

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten, mit einstellbarer Arbeitsbereich-Anzeige
NormierungEN 837-1
Güteklasse2,5
DruckluftanschlussG 1/8
Nenndurchmesser50 mm
Skalenwert0.1
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.2 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.2.5 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.2.5 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Farbe Arbeitsbereich-AnzeigeRot, Grün
Farbe ZeigerSchwarz
Gewicht0.09 kg
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing