AVENTICS™ Vorsteuerventil, Serie DO35 1827414025

Teilenummer:

AVENTICS-1827414025

160,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
3/2NO-230AC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeDO35
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Nenndurchfluss Qn110 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Betriebsspannung230 V AC
Spulenbreite32 mm
Einschaltdauer100 %
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C