AVENTICS™ Serie BCP 1923061000

Teilenummer:

AVENTICS-1923061000

447,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BCP-SB-231-079-0NR-ST-G034

Spezifikationen

Faltenbalg1-faltig
BauartBalgzylinder mit Deckel
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 3/4
Deckeldurchmesser141 mm
Zulässiger Kippwinkel max.15 °
Effektiver Hub max.79 mm
radialer Einbauraum min.245 mm
Einbauhöhe, min.51 mm
Einbauhöhe, max.130 mm
Kraft min.6900 N
Kraft max.14700 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht1.9 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff DeckelStahl, verchromt
Oberfläche Deckelverzinkt