AVENTICS™ 240-180

Teilenummer:

AVENTICS-240-180

656,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
G3 ELECTRONICS COMMUNICATION MODULE DEVICE NET

Spezifikationen

Feldbus-ProtokollDeviceNet
HinweisFeldbusanbindung mit E/A-Funktionalität, Spannungsversorgung 7/8″, 4-polig
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.32
Anzahl der Ventilpositionen max.32
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.11 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
DiagnoseUnterspannung
E/A-Modul Erweiterung max.16
Elektrischer Anschluss Größe4-polig, 7/8″, Stecker (male)
Gewicht0.252 kg
Werkstoff GehäusePolybutylenterephthalat