AVENTICS™ 240-205

Teilenummer:

AVENTICS-240-205

408,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
ELECTRONIC MODULE G3 16 IMPUTS

Spezifikationen

Typ16DI8M12, digitale Eingänge PNP
Signalanschluss E/A GewindegrößeM12x1
Signalanschluss E/A Anzahl Pole4-polig
Anzahl der Eingänge16
Feldbus-DesignA-Design
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.05 A
Strom pro Kanal max.0.15 A
Stromversorgung für Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
Summenstrom der Sensoren max.1,2 A
DiagnoseKurzschluss
Elektrischer Anschluss GrößeBuchse, M12x1
Gewicht0.274 kg
Werkstoff GehäusePolyethylenterephthalat