AVENTICS™ 240-208
Teilenummer:
Spezifikationen
| Typ | 8DO8M12, digitale Ausgänge PNP |
| Signalanschluss E/A Gewindegröße | M12x1 |
| Signalanschluss E/A Anzahl Pole | 4-polig |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Feldbus-Design | A-Design |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Betriebsspannung Elektronik | 24 V DC |
| Spannungstoleranz Elektronik | -10 % / +10 % |
| Stromaufnahme Elektronik | 0.09 A |
| Strom pro Kanal max. | 0.15 A |
| Stromversorgung für Aktoren | 24 V DC |
| Summenstrom für Ventile | 4 A |
| Schutzart | IP65 |
| Summenstrom der Sensoren max. | 1,2 A |
| Diagnose | Kurzschluss |
| Elektrischer Anschluss Typ | Buchse, M12x1 |
| Gewicht | 0.274 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Polyethylenterephthalat |