AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC04 2540106070

Teilenummer:

AVENTICS-2540106070

36,71 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC04-PA6-M07-DA06-2_1_SLS

Spezifikationen

Anschluss 1Ø 6
Anschluss 2M7
Drosselbohrung Ø1.5 mm
Drosselrichtung2 > 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 185 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
DrosselAbluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing