AVENTICS™ Rollbalgzylinder, Serie BRB 2719060300

Teilenummer:

AVENTICS-2719060300

165,65 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BRB-SB-060-026-0CR-PA-G018

Spezifikationen

BauartSchlauchrollbalgzylinder
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 1/8
Deckeldurchmesser34 mm
Zulässiger Kippwinkel max.15 °
Effektiver Hub max.26 mm
radialer Einbauraum min.78 mm
Einbauhöhe, min.30 mm
Einbauhöhe, max.56 mm
Kraft min.620 N
Kraft max.1070 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht0.07 kg
Werkstoff BalgChloropren-Kautschuk
Werkstoff DeckelPolyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff KlemmringAluminium