AVENTICS™ Rollbalgzylinder, Serie BRB 2999300100

Teilenummer:

AVENTICS-2999300100

212,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BRB-SB-088-062-0CR-PA-G018

Spezifikationen

BauartSchlauchrollbalgzylinder
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 1/8
Deckeldurchmesser61 mm
Zulässiger Kippwinkel max.15 °
Effektiver Hub max.62 mm
radialer Einbauraum min.100 mm
Einbauhöhe, min.38 mm
Einbauhöhe, max.100 mm
Kraft min.1610 N
Kraft max.2300 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht0.27 kg
Werkstoff BalgChloropren-Kautschuk
Werkstoff DeckelPolyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff KlemmringStahl, verchromt