AVENTICS™ Serie MS01 3354418720

Teilenummer:

AVENTICS-3354418720

3.139,23 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MS01-04-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

Spezifikationen

Ausführung4x
AusführungPrüfblock MS01-PA, Variante I, mit 2 x 3/2-Wegeventil
NormenISO 15407-1
Normen26 mm
Länge169 mm
Rastermaß27 mm
Option FreiblasluftFreiblasluft zuschaltbar
Druckluftanschluss Normnach ISO 228-1
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/8
Druckluftanschluss AusgangØ 6x1
Druckluftanschluss Steuerluft EntlüftungG 1/8
Betriebsdruck min.4 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.0.1 mg/m³
SchutzartIP65
Einschaltdauer100 %
Betriebsspannung DC24 V