AVENTICS™ Serie DDL 3375000450

Teilenummer:

AVENTICS-3375000450

3.413,10 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DDL-S-BIBS STANDALONE ATEX

Spezifikationen

AusführungBuskoppler Stand-Alone
Feldbus ProtokollInterbus-S
Elektrischer Anschluss TypStecker (male)
Elektrischer Anschluss GrößeM12x1
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole4-polig
Elektrischer Anschluss CodierungA-codiert
ZertifikateATEX
ATEXATEX
Feldbus-DesignS-Design
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-20% / +20%
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren0% / +10%
Summenstrom für Aktoren3 A
SchutzartIP65
Datenübertragung bit128 Bit
max. Stranglänge40 m
max. Anzahl DDL-Teilnehmer14
Anzahl der Eingänge1
Anzahl der Ausgänge1
SignalanschlussBuchse (female)
SignalanschlussM12
Signalanschluss5-polig