AVENTICS™ Serie AR1 3513000050

Teilenummer:

AVENTICS-3513000050

627,58 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AR1-G100-0400

Spezifikationen

Anschluss 1G 1
Anschluss 2G 1/2
Behälter-Ø276 mm
Volumen Luftbehälter40 L
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.11 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt