AVENTICS™ 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01 3520322500

Teilenummer:

AVENTICS-3520322500

29,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
2/2-NW10-G038

Spezifikationen

BauartKugelhahn
Schaltprinzip2/2
MediumDruckluft
Druckluftanschluss 1G 3/8
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Hinweiswärmebeständig
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.150 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.150 °C
Betriebsdruck min.-0.8 bar
Betriebsdruck max.50 bar
Gewicht0.15 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenPolytetrafluorethylen
Werkstoff HandhebelStahl, verchromt