AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-STD 3530200130

Teilenummer:

AVENTICS-3530200130

Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-1,6)BLENDE 0,3

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
Güteklasse2,5
DruckluftanschlussR 1/8
Nenndurchmesser40 mm
Skalenwert0.1
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.1.2 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.1.6 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.1.6 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Rot
Farbe ZeigerSchwarz
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing