AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-STD 3530200150

Teilenummer:

AVENTICS-3530200150

23,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-12)BLENDE 0,3

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
Güteklasse2,5
DruckluftanschlussR 1/8
Nenndurchmesser40 mm
Skalenwert0.5
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.10 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.12 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Rot
Farbe ZeigerSchwarz
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing