AVENTICS™ Rotoranschluss 3531080010

Teilenummer:

AVENTICS-3531080010

273,10 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NW7-(550-1100)U/MIN

Spezifikationen

Anzahl gesteuerter Leitungen1
RotoranschlussM16, rechts
Geschwindigkeit max.1270 1/min
DruckluftanschlussM14x1,5
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.40 °C
MediumDruckluft
Geschwindigkeit max.1270 1/min
Gewicht0.33 kg