AVENTICS™ Rotoranschluss 3531170000

Teilenummer:

AVENTICS-3531170000

641,55 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NW12, 3000U/MIN

Spezifikationen

Anzahl gesteuerter Leitungen1
RotoranschlussM22x1,5, rechts
Geschwindigkeit max.3000 1/min
DruckluftanschlussM22x1,5
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.40 °C
MediumDruckluft
Geschwindigkeit max.3000 1/min
Gewicht0.98 kg