AVENTICS™ Grundplatte, Serie 335 35500334

Teilenummer:

AVENTICS-35500334

SUBBASE-MINI-520-2-4-G018-1-3-5-G014-3 POS

Spezifikationen

BauartGrundplatte
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Anschluss EntlüftungG 1/4
LieferumfangDie Mehrfach-Grundplatten werden mit Schrauben und Dichtungen für die Ventilmontage, sowie mit 3 Stopfen für die Anschlüsse 1/3/5 geliefert.
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.5 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Anzahl der Ventilplätze3
Gewicht0.195 kg
Werkstoff GrundplatteAluminium
DichtungNitril-Butadien-Kautschuk