AVENTICS™ Grundplatte, Serie 335 35500345

Teilenummer:

AVENTICS-35500345

SUBBASE-MINI-521-2-4-G014-1-3-5-G038-5 POS

Spezifikationen

BauartGrundplatte
Druckluftanschluss EingangG 3/8
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Anschluss EntlüftungG 3/8
LieferumfangDie Mehrfach-Grundplatten werden mit Schrauben und Dichtungen für die Ventilmontage, sowie mit 3 Stopfen für die Anschlüsse 1/3/5 geliefert.
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.5 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Anzahl der Ventilplätze5
Gewicht0.575 kg
Werkstoff GrundplatteAluminium
DichtungNitril-Butadien-Kautschuk