AVENTICS™ Feinregelventil 3610607100
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Sitzventil |
| Betätigungselement | Handrad |
| Druckluftanschluss Eingang | G 1/4 |
| Typ Druckluftanschluss Eingang | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/4 |
| Betriebsdruck min. | 0.1 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Druckregelbereich min. | 0.1 bar |
| Druckregelbereich max. | 2.6 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
| Mediumstemperatur min. | -25 °C |
| Mediumstemperatur max. | 70 °C |
| Medium | Druckluft |
| Nenndurchfluss Qn | 900 l/min |
| Hysterese | < 0,15 bar |
| Druckparallelverschiebung | 1.4 bar |
| Gewicht | 0.6 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |