AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 519, mit Luftfederrückstellung 51900003

Teilenummer:

AVENTICS-51900003

599,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
5/2 SOL/AIR SPR VALVE M5 PORTS 110V

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung, mit Differenzkolben
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangM5
Nenndurchfluss Qn175 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung110 V AC
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite15 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit20 ms
typ. Ausschaltzeit30 ms
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff GewindebuchseAluminium
Gewicht0.085 kg
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C