AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 519 51900009

Teilenummer:

AVENTICS-51900009

319,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
51900009

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangM5
Nenndurchfluss Qn175 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite15 mm
Leistungsaufnahme DC1.6 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit20 ms
typ. Ausschaltzeit50 ms
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff GewindebuchseAluminium
Gewicht0.14 kg
Umgebungstemperatur min.5 °C