AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 519 51900077

Teilenummer:

AVENTICS-51900077

1.153,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
51900077

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung, mit Differenzkolben
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Druckluftanschluss EingangM5
Druckluftanschluss AusgangM5
Nenndurchfluss Qn175 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Steuerdruck min.1.5 bar
Steuerdruck max.8 bar
Vorsteuerungextern
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
BefestigungsschraubeM3
Gewicht0.05 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vornePolyoxymethylen
Werkstoff GewindebuchseAluminium