AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 520, beidseitig betätigt 52000007
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Bauart Ventil | Schieberventil |
| Schaltprinzip | 5/2, beidseitig betätigt |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | nicht rastend |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/8 |
| Nenndurchfluss Qn | 600 l/min |
| Betriebsdruck min. | 1.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | EN 175301-803, Form C |
| Norm elektr. Anschluss | EN 175301-803 |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Betriebsspannung | 110 V AC |
| Vorsteuerung | intern |
| Vorsteuerventilbreite | 18 mm |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 20 ms |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium, eloxiert |
| Werkstoff Gewindebuchse | Aluminium |
| Gewicht | 0.16 kg |
| Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |