AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 520, beidseitig betätigt 52000008

Teilenummer:

AVENTICS-52000008

616,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
52000008

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Nenndurchfluss Qn600 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung230 V AC
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite18 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit20 ms
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff GewindebuchseAluminium
Gewicht0.16 kg
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C