PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 520 52000126

Teilenummer:

AVENTICS-52000126

Bezugsquellen
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip5/3, belüftete Mittelstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Nenndurchfluss Qn600 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V AC
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite18 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit20 ms
typ. Ausschaltzeit50 ms
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.17 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert