AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 520, mit Federrückstellung 52000330

Teilenummer:

AVENTICS-52000330

52000330

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Nenndurchfluss Qn400 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Steuerdruck min.1.5 bar
Steuerdruck max.8 bar
Vorsteuerungextern
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
BefestigungsschraubeM3
Gewicht0.065 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vornePolyoxymethylen
Werkstoff GewindebuchseAluminium