AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 521, beidseitig betätigt 52100006

Teilenummer:

AVENTICS-52100006

985,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
52100006

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1050 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V AC
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite22 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit20 ms
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff GewindebuchseAluminium
Gewicht0.2 kg
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C