AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 5226601000

Teilenummer:

AVENTICS-5226601000

75,92 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
522-DA-010-0100-MAG

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø10 mm
Hub100 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM4
Kolbenstangeeinseitig
Zylinderbesonderheitenmit Polymerlagerbuchse in Aufhängebefestigung
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend42 N
Kolbenkraft ausfahrend49 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.04 J
Gewicht0.043 kg
Gewicht 0 mm Hub0.042 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0024 kg
Hub max.250 mm