AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 5226611600

Teilenummer:

AVENTICS-5226611600

82,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
522-DA-012-0160-MAG

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø12 mm
Hub160 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
Zylinderbesonderheitenmit Polymerlagerbuchse in Aufhängebefestigung
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend53 N
Kolbenkraft ausfahrend71 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.07 J
Gewicht0.0776 kg
Gewicht 0 mm Hub0.073 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0046 kg
Hub max.600 mm