AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 5226620550

Teilenummer:

AVENTICS-5226620550

90,25 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
522-DA-016-0055-MAG

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø16 mm
Hub55 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
Zylinderbesonderheitenmit Polymerlagerbuchse in Aufhängebefestigung
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend109 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.14 J
Gewicht0.0965 kg
Gewicht 0 mm Hub0.091 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0055 kg
Hub max.800 mm